|
|
|
28957
Csatlakozó takaró INS40-80 3/4P 1pár
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
4P
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,8 cm
|
1. csomag súlya
|
72,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,67 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|