|
|
|
31054
Közv.kapcs.kar átalakító kiegészítő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INS320...630
INV2000...2500
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Közvetlenül
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Oldalsó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
169,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,47 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|