|
|
|
31058
Oldallapra szerelt hajtás INS/INV 250
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INV2000...2500
INS320...630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Forgó fogantyú készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vezérlő tartozékok
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Forgatófogantyú szerelési stílus
|
Közvetlenül
Kibővített
|
Kiegészítő jellemzők
Forgatófogantyú szerelési hely
|
Oldalsó
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
49,2 cm
|
1. csomag súlya
|
450,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
6,226 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|