Schneider-Electric
 
31074 picture- Schneider-electric
31074
Mechanikus keresztreteszelés NS 320/400/630
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INV320...630 DC
INSJ400
INS320...630 DC
Termékcsalád Compact
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact INSE szakaszolókapcsoló
Compact Compact NB szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 4P
3P
Kiegészítő jellemzők
Átkapcsoló retesz Kézikönyv
Reteszelt készülék INS320...630
INV320...630
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
Ventilátor sebességszabályozó
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Termék kompatibilitása Compact INV320...630
Compact INS320...630
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 21,5 cm
1.csomag hossza 45,0 cm
1. csomag súlya 770,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 8,466 kg
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months