|
|
|
31141
Rögzített/mellső csatlakozó INS250 4P 100A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INS320...630
|
Termékcsalád
|
TransferPacT
Compact
|
Készülék rövid neve
|
INS320
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Manual transfer switch
|
Készülék alkalmazás
|
Betáplálás forrás megváltoztatása
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE INS320 szakaszolókapcsoló
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
30 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya
|
PC
|
Érintkező pozíciók száma
|
3
|
Vezérlő típusa
|
Közvetlen rotációs hajtás
|
Működési mód
|
Kézi
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatolás OFF állapotban
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 100 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 100 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-22B: 100 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 100 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 100 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-23B: 100 A DC 250 V 5...100 kHz
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
100 A -60 °C
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Szakaszos üzemi osztály
|
120 - 60 % osztály
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
250 V DC megfelel IEC 60947-3
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Mechanikai tartósság
|
15000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
|
Csatlakozási távolság
|
35 mm
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
1,8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
2,2 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
8,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
|
Magasság
|
136 mm
|
Szélesség
|
295 mm
|
Mélység
|
131 mm
|
Nettó súly
|
6,4 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
CB
|
Áramütés védelmi osztály
|
II osztály
|
IP védettségi fok
|
IP40 megfelel IEC 60947-3
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,700 cm
|
1.csomag hossza
|
40,100 cm
|
1. csomag súlya
|
7,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
14,300 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|