Átváltó kapcsoló osztálya
|
PC
|
Érintkező pozíciók száma
|
3
|
Vezérlő típusa
|
Közvetlen rotációs hajtás
|
Működési mód
|
Kézi
|
Rögzítés
|
Sín
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatolás OFF állapotban
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-22B: 550 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 550 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-3: 630 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
630 A -60 °C
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Szakaszos üzemi osztály
|
120 - 60 % osztály
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
125 V DC megfelel IEC 60947-3
|
Mechanikus reteszelés
|
Mechanikus reteszeléssel
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-3: 200 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
|
Csatlakozási távolság
|
45 mm
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
|
Magasság
|
205 mm
|
Szélesség
|
395 mm
|
Mélység
|
155 mm
|
Nettó súly
|
13,5 kg
|