|
|
|
31291
Reteszelő készülék
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
Reteszelő klipek a multiclip 80-hoz
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárható fedőlap
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Billentyűzár tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
|
Kiegészítő jellemzők
Zár használata
|
Kilincs
|
Zár típusa
|
Profalux
Ronis
|
Termék kompatibilitása
|
Compact INV630b...2500
Compact INS630b...2500
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
17,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
869,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|