|
|
|
31305
INS/INV630b-1600 3P fázisszéthúzó
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Spreader
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE áramkör-megszakító
Compact Compact NB áramkör-megszakító
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozási távolság
|
95 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
27,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,2 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,31 kg
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
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|