|
|
|
31307
Kapocsfedél alap
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapszerkezet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NB
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,9 cm
|
1.csomag hossza
|
36,7 cm
|
1. csomag súlya
|
979,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,463 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|