|
|
|
31315
INS/INV630b-1600 4P fáziselválasztó
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fázishatár elválasztó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NB
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
6 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
380,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,81 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|