|
|
|
31344
Interpact INS800 3P piros/sárga, szerelt
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Compact
|
Termék neve
|
Compact INSE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
DC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 800 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 800 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 800 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-21B: 800 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 800 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 800 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
800 A -60 °C
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
75 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
125 V DC
6 V AC 50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Rögzítés
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Sín
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Maximális teljesítmény
|
AC-23A: 250 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 400 kW -380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 kW -415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 560 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 710 kW -660 V AC 50/60 Hz
|
Névleges üzemmód
|
Szünetmentes
|
Szakaszos üzemi osztály
|
120 - 60 % osztály
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
10 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
35 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
42 kA ideig 0.8 s megfelel IEC 60947-3
50 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3
8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
|
Mechanikai tartósság
|
3000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
AC-21B: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-21B: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-22A: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA 1
AC-23B: 500 ciklus 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 500 ciklus 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
|
Csatlakozási távolság
|
70 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Szélesség
|
340 mm
|
Mélység
|
146,5 mm
|
Nettó súly
|
14 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
KERI
|
IP védettségi fok
|
IP40 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,0 cm
|
1.csomag hossza
|
36,0 cm
|
1. csomag súlya
|
15,685 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|