|
|
|
33174
Profalux zár 215470 2 kulccsal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Compact NS630b...1600
|
Termékcsalád
|
Masterpact
|
Készülék rövid neve
|
biztonsági kulcs adapter
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcsos zár
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
Masterpact MasterPact NW UL 489
Compact Compact NS630b...1600
|
Kiegészítő jellemzők
Zár típusa
|
Profalux
|
Kulcs száma
|
215470
|
Kulcs száma
|
2
|
Reteszelés helyzete
|
Kikapcsolás
|
Reteszelési opciók leírása
|
Azonos kulcsok
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
1.csomag hossza
|
13,9 cm
|
1. csomag súlya
|
94,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,743 kg