Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Felső csatlakozás
|
Mellső
|
Alsó csatlakozás
|
Mellső
|
Le névleges üzemi áram
|
AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 1000 A AC 50/60 Hz 660 V
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-3
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
1000 A -60 °C
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
25 kA ideig 0.5 s megfelel IEC 60947-3
4 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
52 kA 6 V AC -50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Látható törés
|
Nem
|
Mechanikai tartósság
|
6000 ciklus megfelel IEC 60947-3
|
Elektromos élettartam
|
1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
|
Csatlakozási távolság
|
70 mm
|
Magasság
|
327 mm
|
Szélesség
|
210 mm
|
Mélység
|
147 mm
|
Nettó súly
|
14 kg
|