|
|
|
33579
Áramváltó csillagponti visszáramvédelemre (SGR)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Compact NS630b...1600
Compact NS1600b...3200
|
Termékcsalád
|
Masterpact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Külső érzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Tápegység
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
|
Kiegészítő jellemzők
Áramtranszformátor típus
|
Forrás földvisszavezetéssel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
22,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,899 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
24 cm
|
2. csomag szélessége
|
12 cm
|
2. csomag hossza
|
35 cm
|
2. csomag súlya
|
9,6 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
6
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
19,966 kg