|
|
|
33581
ZSI és nulla
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
EasyPact MVS
|
Termékcsalád
|
EasyPact
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áthidaló vezeték
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact MVS áramkör-megszakító
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,500 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
9,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,300 cm
|
2. csomag hossza
|
18,700 cm
|
2. csomag súlya
|
177,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
600
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
2,580 kg