|
|
|
33629
1 hosszú kapocsfedél mellső csatlakozás 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hosszú csatlakozó védelem
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Mennyiség készletenként
|
1
|
Kiegészítő jellemzők
IP védettségi fok
|
IP40
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,800 cm
|
1.csomag hossza
|
29,200 cm
|
1. csomag súlya
|
478,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,869 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
24
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
26,952 kg