|
|
|
33640
Csupasz kábel csatlakozó mellső csatlakozás 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
előlapcímke STR55 FEL
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csőzárretesz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NS630b...1600
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[In] névleges áramerősség
|
1250 A
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
|
Csatlakozás típusa
|
Kábel (csatlakozó) 4 kábel 240 mm²
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,478 cm
|
1. csomag szélessége
|
19,812 cm
|
1.csomag hossza
|
29,972 cm
|
1. csomag súlya
|
1,769 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
6,09 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
12
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
36,82 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|