|
|
|
33644
Közdarab kábelsarus kialakításhoz mellső csatlakozás 3P
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelsaru átalakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact INSE
Compact Compact NB
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Ajánlat típusa
|
C4
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
[In] névleges áramerősség
|
1600 A
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Kihúz
Rögzített, 2 TL között
|
Csatlakozás helye
|
Hátsó
Elülső
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
21 cm
|
1.csomag hossza
|
26,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,21 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
17,415 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
32
|
3.csomag magassága
|
45 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
159 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|