|
|
|
33718
Ajtókivágás takaró billenőkaros, rotációs hajtású, villamos műk. készülék
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcslyukpajzs gallér
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
Motor mechanizmus külső csatlakozóval
Kapcsoló
|
Kiegészítő jellemzők
Kivágási méretek
|
253 x 275 mm
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,5 cm
|
1.csomag hossza
|
28,3 cm
|
1. csomag súlya
|
242,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,382 kg