|
|
|
33858
Ajtókivágás takaró (OP)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vakdugó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Kihúz
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
29,0 cm
|
1. csomag súlya
|
898,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
18,447 kg