|
|
|
48465
Bontható mellső csatlakozás fix megszakítóhoz 3P 2000/3200A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Masterpact NW korrózióvédelem
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lekapcsolható mellső csatlakozás adapter
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW20
Masterpact Masterpact NW25 1000V
Masterpact Masterpact NW32
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[In] névleges áramerősség
|
2000…3200 A
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye
|
Elülső
|
Csatlakozási távolság
|
115 mm
|
Mennyiség készletenként
|
3
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
3,237 kg
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
6,894 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
67,152 kg