|
|
|
48535
Működésszámláló mechanizmus (CDM)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Gépkezelői vezérlőegység
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Villamos tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easypact EasyPact EZB
Masterpact Masterpact NW
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző típusa
|
Mechanikus
|
Kijelző digitek
|
5
|
Újrabeállítás
|
Nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,7 cm
|
1.csomag hossza
|
6,0 cm
|
1. csomag súlya
|
38,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,6 cm
|
2. csomag hossza
|
26,8 cm
|
2. csomag súlya
|
445,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
3,925 kg