Schneider-Electric
 
48595 picture- Schneider-electric
48595
Kiegészítő sorkapocs takaró NW800/4000 A 3P (CB)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó fedél
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Alváz tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NW
Pólusok megnevezése 3P
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Kihúz
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 44 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 1,031 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 11 cm
2. csomag szélessége 60 cm
2. csomag hossza 17 cm
2. csomag súlya 5,656 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 75 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 135,744 kg