|
|
|
48596
Kiegészítő sorkapocs takaró NW800/4000 A 4P (CB)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Alváz tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
55,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,270 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
11,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
7,000 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
163,488 kg