|
|
|
48597
Kiegészítő sorkapocs takaró NW4000b/6300 A 3P (CB)
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Alváz tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,15 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
68,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
63,168 kg