|
|
|
48599
NW fáziselválasztó 3P/4P, fix megszakítóhoz/szakaszolóhoz, hátsó csatlakozáshoz, 3db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fázishatár elválasztó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW megszakító
Masterpact Masterpact NW szakaszolókapcsoló
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szigetelési tartozékok
|
Pólusok megnevezése
|
4P
3P
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Masterpact NW korrózióvédelem
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
28,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,856 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
47,744 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|