|
|
|
48603
Ajtókivágás takaró keret kikocsizható készülék
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcslyukpajzs gallér
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési anyagok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
39,7 cm
|
1.csomag hossza
|
40,0 cm
|
1. csomag súlya
|
416,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,086 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|