|
|
|
490NAA27102
Kábel, Modbus Plus, 150m
|
|
|
Fő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Modbus Plus távolsági kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Termék kompatibilitása
|
990NAD23010
990NAD23000
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modbus Plus elosztódoboz
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15 mozgásvezérlés
Modicon STB
Magelis XBT G
Modicon Premium
Modicon Quantum
|
Kábelhossz
|
150 m
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel típusa
|
Árnyékolt sodrott érpár
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Modbus RTU
|
Elektromos csatlakozás
|
HE-10 csatlakozó
|
Nettó súly
|
10135 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
22,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,0 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,701 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
103,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
232,824 kg