|
|
|
490NTW00080
Kábel, Ethernet, Cat 5E, 2 x RJ45, 80m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Busz típusa
|
Ethernet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Árnyékolt kábel sodrott egyenes érpárakkal
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csatlakozás adatvégpont berendezéshez
|
Kábelhossz
|
80 m
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Környezet
Szabványok
|
EIA-310D
EN 50173 D osztály
IEC 11801 class D
TIA-568 category 5
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
38,000 cm
|
1.csomag hossza
|
39,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,510 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
18,340 kg