|
|
|
49861
Fupact ISFT100 betáp sin 2 kapcsolóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
FuPacT Fupact ISFT ISFT100 kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
2 készülék
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
260,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,887 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|