|
|
|
50170
Túlfeszültség levezető 250V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigilohm
|
Készülék rövid neve
|
Cardew C
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Túlfeszültség korlátozó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Vigilohm
|
Kiegészítő jellemzők
Névleges feszültség
|
250 V
|
Hálózati feszültség
|
0…380 V - AC (nulla nem elosztott)
0…220 V - AC (nulla nem elosztott)
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400…750 V AC
|
Megszakítási kapacitás
|
40 kA AC -50 Hz 0-tól 100%-ig lineáris terhelés
|
Nettó súly
|
1 kg
|
Szélesség
|
70 mm
|
Magasság
|
160 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Környezet
Szabványok
|
NF C 15-100 §413.4
NF C 63-210
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,5 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
700,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
17,08 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|