|
|
|
50281
Vigilohm XGR 115-127VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Vigirex
|
Készülék rövid neve
|
XGSZ33
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Helymeghatározó-jel generátor
|
Földelő rendszer
|
IT
|
Kiegészítő jellemzők
Type of installation to be monitored
|
500 V - DC (tápfeszültség és föld között)
0…760 V - AC -45...440 Hz (fázisra kötött eszköz)
0…440 V - AC -45...440 Hz (PHT1000 alcsoporttal csatlakoztatott eszköz)
|
Auxiliary supply voltage
|
115/127 V - AC -50/60 Hz
|
Output frequency
|
2,5 Hz
|
Maximális teljesítmény [VA]
|
15 VA
|
Mért áram
|
2,5 mA
|
Internal impedance
|
40 kOhm
|
Anyag
|
Műanyag
|
Nettó súly
|
0,85 kg
|
Magasság
|
59 mm
|
Szélesség
|
108 mm
|
Mélység
|
189 mm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|