|
|
|
50441
Földzárlati toroid (zárt) 400A 200mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Vigirex
|
Készülék rövid neve
|
SA200
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Földzárlati áramérzékelő
|
Készülék alkalmazás
|
Berendezés felügyelet
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Vigirex RH10P maradékáram védőrelé
Vigirex RH197M maradékáram védőrelé
Vigirex RH21P maradékáram védőrelé
Vigirex RH21P maradékáram védőrelé
Vigirex RH68M maradékáram védőrelé
Vigirex RH86M maradékáram védőrelé
Vigirex RH99M maradékáram védőrelé
Vigirex RH99P maradékáram védőrelé
Vigirex RH99P maradékáram védőrelé
Vigirex RH197P maradékáram védőrelé
Vigirex RH21M maradékáram védőrelé
Vigirex RHUs maradékáram védőrelé
Vigirex RHZ maradékáram védőrelé
Vigirex RMH maradékáram védőrelé
|
Current sensor type
|
A típusú zárt toroid
|
[Ie] névleges üzemi áram
|
400 A
|
Kiegészítő jellemzők
Transzformátor áttétel
|
1/1000
|
Hálózat típusa
|
Automatikus kalibráció
|
Hálózati frekvencia
|
45 – 55 Hz
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
85 kA esetén 0.5 s
|
Maradó rövidre zárt ellenállási áram
|
85 kA / 0.5 s megfelel IEC 60947-2
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
1000 V
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
12 kV
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között (kábelek és Pg csövek)
Rögzített, 2 TL között (teli szerelőlap)
Rögzített, 2 TL között (gyorscsatoló készlet)
Rögzített, 2 TL között (perforált szerelőlap)
|
Fűtőérték
|
7.05 MJ
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók 0,22 mm²
|
Átmérő
|
Belső: 196 mm
|
Kábel külső átmérő
|
100 mm esetén 2 kábelek : 185 mm² (maximum)
|
Nettó súly
|
1,32 kg
|
Magasság
|
256 mm
|
Szélesség
|
274 mm
|
Mélység
|
46 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Csatlakozó és csavar: IP20
IP30
|
Környezeti jellemző
|
Nedves hõ hatása kikapcsolva (25...150 Hz) : 2G megfelel IEC 60068-2-30
Sós köd: Kb/2 megfelel IEC 60068-2-56
Nedves hõ hatása működés közben: C3 kategória: 48 hours megfelel IEC 60068-2-6
|
Szennyezettségi fok
|
3. szint megfelel IEC 60664-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-35…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-55…85 °C
|
Szabványok
|
IEC 60947-2
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
27,000 cm
|
1.csomag hossza
|
28,400 cm
|
1. csomag súlya
|
1,100 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,800 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
50,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
67,864 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|