|
|
|
5123004010
Hőmérséklet érzékelő STD100-100
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STD150
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Duct
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Földelősín
|
Mélység
|
44 mm
|
Magasság
|
84 mm
|
Nettó súly
|
0,117 kg
|
Szélesség
|
65 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Termék kompatibilitása
|
Vista
|
Szabványok
|
EN 50081-1/2
EN 50083
|
Szín
|
Black and green
|
Sensor type
|
1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Alumínium: szerelőkarima
PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: merülőkút
|
Időállandó
|
52000 ms 3 l/min
72000 ms 1,5 l/min
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Hossz
|
100 mm érzékelők
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 1800 Ohm -25 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
28,2 cm
|
1. csomag súlya
|
182,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|