|
|
|
5123138010
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP200-250
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STP120
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Pipe immersion
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Mélység
|
44 mm
|
Magasság
|
84 mm
|
Nettó súly
|
0,113 kg
|
Szélesség
|
65 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Termék kompatibilitása
|
I/NET
|
Szín
|
Black and green
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Immersion
|
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: merülőkút
|
Időállandó
|
19000 ms bronz kontaktus pasztával
20000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktus pasztával
23000 ms bronz kontaktuspaszta nélkül
24000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktuspaszta nélkül
|
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 10000 Ohm -25 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
205,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|