|
|
|
5123158010
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-70
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STP300
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Pipe immersion
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Mélység
|
45 mm
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Termék kompatibilitása
|
Vista
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…100 °C
|
Szín
|
Black and green
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…120 °C
|
Sensor type
|
1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa
|
Immersion
|
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: betétcső
|
Időállandó
|
1500 ms
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Hossz
|
70 mm érzékelők
|
Kábelek száma
|
1 <0,02 m
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 1800 Ohm -25 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,6 cm
|
1.csomag hossza
|
16,4 cm
|
1. csomag súlya
|
214,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|