Schneider-Electric
 
5123160010 picture- Schneider-electric
5123160010
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP120-120
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STP300
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Pipe immersion
IP védettségi fok IP65
Hely Plant room
Rögzítés Pipe
Mélység 45 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 65 mm
Kimenet típusa Resistive output
Termék kompatibilitása Vista
Satchwell
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…100 °C
Szín Black and green
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…120 °C
Sensor type 1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa Immersion
Anyag PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: betétcső
Időállandó 1500 ms
Csatlakozás típusa Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Hossz 120 mm érzékelők
Kábelek száma 1 <0,02 m
Mérési pontosság 0...25 °C +/- 0,3 °C
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa NTC 1800 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 20,2 cm
1. csomag súlya 226,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 24 months