Schneider-Electric
 
5123180010 picture- Schneider-electric
5123180010
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STP500-300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STP600
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Pipe immersion
IP védettségi fok IP65
Hely Plant room
Rögzítés Pipe
Mélység 44 mm
Magasság 84 mm
Nettó súly 0,117 kg
Szélesség 65 mm
Kimenet típusa Resistive output
Termék kompatibilitása Continuum
Szabványok EN 50081-1/2
EN 50083
Szín Black and green
Sensor type 10 kOhm NTC használt hőkapacitás
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
A telepítés típusa Immersion
Anyag PA (poliamid): csatlakozó
Rozsdamentes acél: merülőkút
Időállandó 19000 ms bronz kontaktus pasztával
20000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktus pasztával
23000 ms bronz kontaktuspaszta nélkül
24000 ms rozsdamentes acél 304 típus kontaktuspaszta nélkül
Csatlakozás típusa Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Hossz 300 mm érzékelők
Kábelek száma 1 <0,02 m
Mérési pontosság 0...25 °C +/- 0,3 °C
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa NTC 10000 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 38,2 cm
1. csomag súlya 215,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 24 months