Schneider-Electric
 
5123206010 picture- Schneider-electric
5123206010
Csőre szerelhető hőmérsékletérzékelő STC200
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STC300
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Pipe
IP védettségi fok IP65
Hely Plant room
Szerelési mód Felszíni szerelésű
Mélység 44 mm
Magasság 84 mm
Nettó súly 0,115 kg
Szélesség 65 mm
Kimenet típusa Resistive output
Termék kompatibilitása I/NET
Szabványok EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
Szín Black and green
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
Anyag PA (poliamid): csatlakozó
Csatlakozás típusa Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Időállandó 66000 ms
Kábelek száma 1 <0,02 m
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa NTC 10000 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 11,4 cm
1. csomag súlya 175,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 24 months