Schneider-Electric
 
5123212000 picture- Schneider-electric
5123212000
Csőre szerelhető hőmérsékletérzékelő STC110-400
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STC120
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Pipe
IP védettségi fok IP54
Hely Plant room
Szerelési mód Felszíni szerelésű
Nettó súly 0,17 kg
Kimenet típusa Resistive output
Termék kompatibilitása Vista
Szabványok EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
Szín Black and green
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…180 °C
Targeted region Asia Pacific.
Europe
Kiegészítő jellemzők
Anyag Szilícium: kábel
Acél: érzékelő elem
Csatlakozás típusa Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
Időállandó 75000 ms
Kábelek száma 1 <4 m
Mérési pontosság 0...25 °C +/- 0,3 °C
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa NTC 1800 Ohm -25 °C
Terméktanúsítványok CE
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 9,6 cm
1.csomag hossza 11,2 cm
1. csomag súlya 173,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 24 months