|
|
|
5123220000
Kontakt hőmérsékletérzékelő STC510-200
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STC600
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Pipe
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Hely
|
Plant room
|
Szerelési mód
|
Felszíni szerelésű
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Termék kompatibilitása
|
Continuum
|
Szabványok
|
EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
|
Szín
|
Black and green
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…180 °C
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Szilícium: kábel
Acél: érzékelő elem
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Időállandó
|
75000 ms
|
Kábelek száma
|
1 <2 m
|
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 10000 Ohm -25 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
11,4 cm
|
1. csomag súlya
|
125,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|