Schneider-Electric
 
5123230000 picture- Schneider-electric
5123230000
Gyors merülő érzékelő 70mm STP220-70
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STP100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Pipe immersion
IP védettségi fok IP65
Hely Plant room
Mélység 45 mm
Magasság 66 mm
Szélesség 85 mm
Kimenet típusa Resistive output
Szín Black and green
Sensor type 10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Átmérő Védőszűrő: 6 mm
Anyag Poliamid 6,6: szekrény
Mérési pontosság +/- 0,3 °C
Környezet
Terméktanúsítványok CE
Mérési terjedelem - 10...150 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,2 cm
1. csomag szélessége 9,5 cm
1.csomag hossza 20,3 cm
1. csomag súlya 214,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja