Schneider-Electric
 
5123246000 picture- Schneider-electric
5123246000
Kültéri hőmérséklet érzékelő STO200
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték STO100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Mérés típusa Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Elmenők
IP védettségi fok IP65
Hely Kültéri
Rögzítés Outdoor wall
Mélység 51 mm
Magasság 140 mm
Szélesség 140 mm
Kimenet típusa Resistive output
Szín Off white
Sensor type 10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Kiegészítő jellemzők
Anyag Poliamid 6,6: szekrény
Mérési pontosság +/- 0,3 °C
Környezet
Terméktanúsítványok CE
Mérési terjedelem - 40...90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,4 cm
1. csomag szélessége 15,5 cm
1.csomag hossza 5,7 cm
1. csomag súlya 220,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja