|
|
|
5123306000
Vízbemerülő hőmérsékletérzékelő STX122-250
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STX140
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Jobb terhelés figyelés E, U, I, P, Pf
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Szerelési mód
|
Pipe thread
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Szín
|
Kábel: fekete
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…100 °C
|
Sensor type
|
1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Rozsdamentes acél: betétcső
|
Időállandó
|
1,5 s
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Kábelek száma
|
1 <2,5 m
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 1800 Ohm -25 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
38,4 cm
|
1. csomag súlya
|
221,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|