|
|
|
5123310000
Talaj hőmérsékletérzékelő STX140
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STX120
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Jobb terhelés figyelés E, U, I, P, Pf
|
IP védettségi fok
|
IP671
|
Hely
|
Plant room
Immersion
|
Rögzítés
|
Pipe
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Szín
|
Kábel: fekete
|
Sensor type
|
1.8 kOhm NTC használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Polythene: szekrény
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mérési terjedelem
|
- 40...60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,7 cm
|
1.csomag hossza
|
25,9 cm
|
1. csomag súlya
|
260,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|