|
|
|
5126040000
Fan Coil érzékelő
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 13, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STD100
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Duct
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Rögzítés
|
Földelősín
|
Mélység
|
45 mm
|
Magasság
|
66 mm
|
Szélesség
|
85 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Calibration certificate
|
Használt hőkapacitás: none
|
Szín
|
Black and green
|
Sensor type
|
10 kOhm thermistor w/resistor & 11 kOhm Shunt használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
Védőszűrő: 6 mm
|
Megjelenítő típusa
|
Kijelző nélkül
|
Anyag
|
Poliamid 6,6: szekrény
|
Mérési pontosság
|
+/- 0,3 °C
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mérési terjedelem
|
- 40...130 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,6 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|