|
|
|
5126060000
Külső hőmérsékletérzékelő DOT0002 / STO600
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STO100
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Elmenők
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Kültéri
|
Rögzítés
|
Outdoor wall
|
Mélység
|
51 mm
|
Magasság
|
140 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Szín
|
Off white
|
Sensor type
|
10 kOhm thermistor w/resistor & 11 kOhm Shunt használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,4 cm
|
1.csomag hossza
|
16,4 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|