|
|
|
5127030000
STT904 fagyvédő termosztát auto reset, 12m kapilláris
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STT Series
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Freeze thermostat
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Hely
|
Plant room
|
Szerelési mód
|
Probe mount with mounting box
|
Mélység
|
70 mm
|
Magasság
|
108 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Calibration certificate
|
Használt hőkapacitás: none
|
Szín
|
Cloud white
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
|
Kiegészítő jellemzők
Átmérő
|
Védőszűrő:
|
Megjelenítő típusa
|
Kijelző nélkül
|
Anyag
|
Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: szekrény
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Mérési terjedelem
|
2...70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
20,0 cm
|
1. csomag súlya
|
732,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|