|
|
|
5141100010
Kültéri hőmérséklet érzékelő STO100
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
STO300
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mérés típusa
|
Használt hőkapacitás
|
Készülék alkalmazás
|
Elmenők
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
Hely
|
Kültéri
|
Rögzítés
|
Outdoor wall
|
Nettó súly
|
0,14 kg
|
Kimenet típusa
|
Resistive output
|
Szabványok
|
86/188/EEC
EN 50119 : 2000
EN 50020
EN 61010 : 2006
|
Szín
|
Off white
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…90 °C
|
Sensor type
|
1.8 kOhm thermistor használt hőkapacitás
|
Targeted region
|
Asia Pacific.
Europe
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PA (poliamid): csatlakozások
PA (poliamid): keret
|
Időállandó
|
20 perc 1 l/min
12 perc 0,5 l/min
|
Csatlakozás típusa
|
Kábelvég nélkül (AWG 24...AWG 20)
|
Átmérő
|
140 mm
|
Kábelek száma
|
1 <0,002 m
|
Mérési pontosság
|
0...25 °C +/- 0,3 °C
|
Környezet
Hőmérsékletérzékelő típusa
|
NTC 1800 Ohm -25 °C
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,4 cm
|
1.csomag hossza
|
16,3 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|