Schneider-Electric
 
5152308000 picture- Schneider-electric
5152308000
DUCT CO2 TRAN, I/NET
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték SCD100
Termék vagy alkatrész típusa Érzékelő
Sensor model CDXTXTD
Mérés típusa Carbon dioxide (CO2)
Használt hőkapacitás
Készülék alkalmazás Duct
Hely Plant room
Sensor type NDIR (non-dispersive infrared) carbon dioxide (CO2)
10 kOhm type 2 thermistor használt hőkapacitás
CO2 measurement accuracy +/- 1.5 % of measurement range
+/- 2 % of measured value
CO2 measurement range 0...2000 ppm
CO2 measurement repeatability +/- 20 ppm +/- 1 % of measured value
Szín Cloud white
Mélység 61 mm
Magasság 78 mm
Probe diameter 25,4 mm
Probe length 198 mm
Szélesség 170 mm
AWG mérőszám AWG 24...AWG 16
Szekrény anyaga ABS thermoplastic
Rögzítés Földelősín
Relatív páratartalom 0…95 % RH, non-condensing
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 10…35 °C
Analóg kimenettípus 4...20 mA
0...5 V DC
0...10 V DC
Kimenet típusa Analóg
Resistive output
Terméktanúsítványok CE
UL-Aex
Válaszidő Less than 60 s for 90 % step change
[Us] névleges betáplálási feszültség 24 V AC
20...30 V DC
Temperature measurement accuracy +/- 0,3 °C
Mért hőmérséklet 0…50 °C
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,8 cm
1. csomag szélessége 18,3 cm
1.csomag hossza 28,8 cm
1. csomag súlya 585,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen